Зверніть увагу: Доступна нова версія продукту

Ось інші продукти з тієї ж категорії: Пневматичні приводи

Якщо Вам потрібна допомога, зверніться до Festo.

Привід лінійний DGPL-40-400-PPV-A-B-KF

526666

GTIN 4052568162474

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
754 N
Крок
400 mm
Демпфування
Пневматичне демпфування, регульоване з двох сторін - Амортизатор, жорстка характеристика
Визначення положення
Для безконтактних давачів