Компактний пневмоциліндр AEN-S-6-10-I-A

5267301

GTIN 4052568422417

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Штовхання
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
13 N
Крок
10 mm
Демпфування
Без демпфування