Сепаратор потоку HPV-14-20-A
529351
GTIN 4052568015657
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
14 mm
Крок
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
90 N