Сепаратор потоку HPV-14-40-A
529352
GTIN 4052568163945
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
14 mm
Крок
40 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
90 N