Сепаратор потоку HPV-22-30-A
529353
GTIN 4052568015664
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
22 mm
Крок
30 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
225 N