Лінійно-поворотний затискач CLR-16-10-L-P-A
535436
GTIN 4052568168773
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Хід затиску
10 mm
Кут повороту
90 deg +/- 4 deg