Лінійно-поворотний затискач CLR-16-20-R-P-A
535437
GTIN 4052568168780
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
90 N
Хід затиску
20 mm
Кут повороту
90 deg +/- 4 deg