Лінійно-поворотний затискач CLR-20-10-L-P-A
535440
GTIN 4052568168810
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
121 N
Хід затиску
10 mm
Кут повороту
90 deg +/- 3 deg