Лінійно-поворотний затискач CLR-25-20-R-P-A
535445
GTIN 4052568168841
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Хід затиску
20 mm
Кут повороту
90 deg +/- 3 deg