Лінійно-поворотний затискач CLR-40-10-R-P-A
535453
GTIN 4052568015862
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
633 N
Хід затиску
10 mm
Кут повороту
90 deg +/- 2 deg