Лінійно-поворотний затискач CLR-50-20-G-P-A
535461
GTIN 4052568168896
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Хід затиску
20 mm