Лінійно-поворотний затискач CLR-63-20-L-P-A
535466
GTIN 4052568168940
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
63 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1682 N
Хід затиску
20 mm
Кут повороту
90 deg +/- 2 deg