Лінійно-поворотний затискач CLR-25-10-R-P-A-K11-R8
535483
GTIN 4052568168995
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
227 N
Хід затиску
10 mm
Кут повороту
90 deg +/- 3 deg