Лінійно-поворотний затискач CLR-50-20-G-P-A-K11-R8

535501

GTIN 4052568169121

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Хід затиску
20 mm