Лінійно-поворотний затискач CLR-50-50-L-P-A-K11-R8
535503
GTIN 4052568169145
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
990 N
Хід затиску
50 mm
Кут повороту
90 deg +/- 2 deg