Компактний пневмоциліндр ADN-25-40-A-P-A

536257

GTIN 4052568087616

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін