Компактний пневмоциліндр ADN-32-15-A-P-A
536270
GTIN 4052568087739
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
15 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін