Компактний пневмоциліндр ADN-50-20-I-P-A

536323

GTIN 4052568005580

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
50 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін