Компактний пневмоциліндр ADN-80-10-A-P-A
536353
GTIN 4052568171476
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін