Компактний пневмоциліндр ADN-80-20-A-P-A
536355
GTIN 4052568171483
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
20 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін