Компактний пневмоциліндр ADN-80-40-A-P-A

536358

GTIN 4052568005610

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін