Компактний пневмоциліндр ADN-100-40-A-P-A

536379

GTIN 4052568171681

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
40 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін