Компактний пневмоциліндр ADN-100-10-I-P-A
536384
GTIN 4052568171728
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
100 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
4712 N
Крок
10 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін