Лінійно-поворотний затискач CLR-32-20-R-P-A-B
543179
GTIN 4052568181529
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила затиску при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
362 N
Хід затиску
20 mm
Кут повороту
90 deg +/- 2 deg