Міні супорт DGSL-4-30-PA
543912
GTIN 4052568182571
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
6 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
17 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів