Міні супорт DGSL-8-50-P1A
543936
GTIN 4052568182816
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
47 N
Крок
50 mm
Демпфування
Пружні амортизаційні кільця/прокладки з фіксованим упором з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів