Міні супорт DGSL-12-150-Y3A
543982
GTIN 4052568183257
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
121 N
Крок
150 mm
Демпфування
Амортизатори прогресивні з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів