Міні супорт DGSL-20-150-P1A
544021
GTIN 4052568183646
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
150 mm
Демпфування
Пружні амортизаційні кільця/прокладки з фіксованим упором з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів