Міні супорт DGSL-20-80-Y3A
544026
GTIN 4052568183691
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
295 N
Крок
80 mm
Демпфування
Амортизатори прогресивні з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів