Міні супорт DGSL-25-40-Y3A
544049
GTIN 4052568183929
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
483 N
Крок
40 mm
Демпфування
Амортизатори прогресивні з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів