Шарнірний пневмоциліндр DWA-50-150-Y-A

549552

GTIN 4052568190705

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
50 mm
Крок
150 mm
Пневматичне з'єднання
Rc1/4
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
1178 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
990 N