Сепаратор потоку HPV-10-10-A
550908
GTIN 4052568192617
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
10 mm
Крок
10 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
45 N