Компактний пневмоциліндр ADNGF-80-30-P-A
554281
GTIN 4052568199067
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Крок
30 mm
Демпфування
еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін
Визначення положення
Для безконтактних давачів