Поворотно-лінійний привід DSL-16-100-270-CC-A-S20-B

556418

GTIN 4052568200442

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Кут повороту
0 deg - 246 deg
Допустимий момент інерції маси
7.0E-4 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів