Поворотно-лінійний привід DSL-20- -270-CC-A-S2-B

556457

Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Кут повороту
0 deg - 246 deg
Допустимий момент інерції маси
0.0012 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів