Поворотно-лінійний привід DSL-25-40-270-P-A-S20-B
556471
GTIN 4052568200718
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
1.1E-4 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів