Поворотно-лінійний привід DSL-25-80-270-CC-A-S20-B
556484
GTIN 4052568200800
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
25 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
5 Nm
Кут повороту
0 deg - 246 deg
Допустимий момент інерції маси
0.0016 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів