Поворотно-лінійний привід DSL-32- -270-CC-A-S20-B
556532
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Кут повороту
0 deg - 246 deg
Допустимий момент інерції маси
0.0021 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів