Поворотно-лінійний привід DSL-40-50-270-CC-A-S20-B

556550

GTIN 4052568201166

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Кут повороту
0 deg - 240 deg
Допустимий момент інерції маси
0.004 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів