Поворотно-лінійний привід DSL-16-40-270-P-A-S2-KF-B
556588
GTIN 4052568201371
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
3.5E-5 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів