Поворотно-лінійний привід DSL-16- -270-P-A-S20-KF-B

556615

Завантаження...
Ø поршня
16 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
1.25 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
3.5E-5 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів