Поворотно-лінійний привід DSL-20-40-270-P-A-S2-KF-B

556624

GTIN 4052568201579

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
20 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
2.5 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
7.0E-5 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів