Поворотно-лінійний привід DSL-32-40-270-CC-A-S20-KF-B

556700

GTIN 4052568202002

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Кут повороту
0 deg - 246 deg
Допустимий момент інерції маси
0.0021 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів