Поворотно-лінійний привід DSL-32- -270-P-A-S2-KF-B

556720

Завантаження...
Ø поршня
32 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
10 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
1.7E-4 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів