Поворотно-лінійний привід DSL-40-80-270-P-A-S2-KF-B

556744

GTIN 4052568202255

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Ø поршня
40 mm
Теоретичний крутний момент при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)
20 Nm
Кут повороту
0 deg - 272 deg
Допустимий момент інерції маси
2.4E-4 kgm²
Визначення положення
Для безконтактних давачів