Шарнірний пневмоциліндр DW-80- -Y-A
557930
Downloads
Завантаження...
Ø поршня
80 mm
Крок
10 mm - 200 mm
Пневматичне з'єднання
Rc3/8
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
3016 N
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення
2721 N