Пневмоциліндр DSNU-16-25-PPS-A

559263

GTIN 4052568097141

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні