Пневмоциліндр DSNU-16-200-PPS-A
559270
GTIN 4052568097219
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
16 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
120.6 N
Крок
200 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні