Пневмоциліндр DSNU-20-25-PPS-A
559271
GTIN 4052568097226
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
25 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому п оложенні