Пневмоциліндр DSNU-20-160-PPS-A
559277
GTIN 4052568097288
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Режим роботи
Двосторонньої дії
Ø поршня
20 mm
Теоретична сила при 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), при висуванні
188.5 N
Крок
160 mm
Демпфування
саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні